??
CAD-Modellauswahl
K0999.3417
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0999 - Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar
Stückliste
K0999.3417
BESTKIPP
Bestellnummer
K0999.3417
MATERIAL
Material
Edelstahl
AUSF
Ausführung
Passbohrung
AUSF1
Ausführung1
ohne Querbohrung
A
Abstand
160 mm
D
Durchmesser
34 mm
D2
Durchmesser
17 mm
D3
Durchmesser
26 mm
D7
Gewinde
- mm
H
Höhe
122 mm
H1
Höhe
90 mm
H2
Höhe
32 mm
H3
Höhe
19.6 mm
H4
Abstand
- mm
L
Länge
190 mm
SW
Schlüsselweite
- mm
BS
Beschreibung
Information
Infotext
GEW
Gewicht ca.
0.7668 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101740
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions